ÖLFLEX SERVO 728 CY 3x(2x0,14)+2x(0,5)

ÖLFLEX SERVO 728 CY 3x(2x0,14)+2x(0,5)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 01.10.2025
Numéro d'article 1020130

Spécifications

Dimension câble hybride 3x(2x 0,14mm²)+ 2x 0,50mm²
Identification du conducteur colorés spécial
Couleur de la gaine vert
Tension nominale UL 300V
Diamètre extérieure mm 9.00
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Certification UL/CSA
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Type de câbles ÖLFLEX SERVO 728 CY
Confectionnés avec connecteur Non
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles pour moteur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?