ÖLFLEX SERVO 728 CY (10x0,14+2x0,5)

Nr- d'article 1020100
prochainement disponible 11.06.2026

Specifications

Dimension câble hybride
10x 0,14mm²+ 2x 0,50mm²
Identification du conducteur
colorés spécial
Couleur de la gaine
vert
Tension nominale
UL 300V
Diamètre extérieure mm
7.00
Matière gaine extérieure
PVC
Blindage
Blindage en cuivre étamé
Flexibilité
souple
Sans halogène
Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Certification
UL/CSA
Fabricants de moteurs
ÖLFLEX
Type de câbles
ÖLFLEX SERVO 728 CY
Confectionnés avec connecteur
Non
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles pour moteur
Forme câble
rond
Tarif douanier
8544.4900

Télécharger