ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+2x(2x0,75)
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 1020025 |
|---|
Spécifications
| Dimension câble hybride | 4G 1,50mm²+ 2x(2x 0,75mm²) |
|---|---|
| Identification du conducteur | colorés spécial |
| Couleur de la gaine | orange |
| Tension nominale | UL 1kV |
| Diamètre extérieure mm | 12.30 |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Blindage | Blindage en cuivre étamé |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Non |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
| Certification | UL/CSA |
| Fabricants de moteurs | ÖLFLEX |
| Type de câbles | ÖLFLEX SERVO 719 CY |
| Confectionnés avec connecteur | Non |
| Sous-catégorie câble |
|
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |