ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G10
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 1020014 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 10,00 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | colorés spécial |
| Couleur de la gaine | orange |
| Tension nominale | UL 1kV |
| Diamètre extérieure mm | 16.70 |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Blindage | Blindage en cuivre étamé |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Non |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
| Certification | UL/CSA |
| Fabricants de moteurs | ÖLFLEX |
| Type de câbles | ÖLFLEX SERVO 719 CY |
| Confectionnés avec connecteur | Non |
| Sous-catégorie câble |
|
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |