ÖLFLEX SERVO 719 7G2,5+(2x0,75)
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 1020064 |
|---|
Spécifications
| Dimension câble hybride | 7G 2.50mm²+ (2x 0.75mm²) |
|---|---|
| Identification du conducteur | colorés spécial |
| Couleur de la gaine | noir |
| Tension nominale | UL 1kV |
| Diamètre extérieure mm | 12.70 |
| Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.6 |
| Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs en PP, noir avec numéros blanc (VDE 0293) |
| Fils | Assemblage en couches à pas réduit |
| Gaine extérieure | Gaine extérieure PVC, noire (RAL 9005) |
| Rayon de courbure minimum | en mouvement/en pose fixe: 15x / 6x Ø |
| Plage de température |
Occasionnellement flexible: -5°C...+70°C (UL: +80 °C) Pose fixe: -40°C...+80°C |
| Tension nominale | Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V |
| Tension d'essai | 4000V |
| Conducteur de protection | G = avec conducteur de protection (vert/jaune) |
| Approbations | AWM Style 20234, E63634, CSA AWM I/II, A1000V 80° FT1 |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Non |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Certification | UL/CSA |
| Fabricants de moteurs | ÖLFLEX |
| Confectionnés avec connecteur | Non |
| Type de câbles | ÖLFLEX SERVO 719 |
| Résistance | UV |
| Sous-catégorie câble |
|
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |