- Dimension câble hybride
-
4G 2,50mm²+ 2x(2x 1,00mm²)
- Identification du conducteur
-
colorés spécial
- Couleur de la gaine
-
noir
- Tension nominale
-
UL 1kV
- Diamètre extérieure mm
-
13.60
- Construction des fils
-
Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.6
- Isolation des conducteurs
-
Isolation des conducteurs en PP, noir avec numéros blanc (VDE 0293)
- Fils
-
Assemblage en couches à pas réduit
- Gaine extérieure
-
Gaine extérieure PVC, noire (RAL 9005)
- Rayon de courbure minimum
-
en mouvement/en pose fixe: 15x / 6x Ø
- Plage de température
-
Occasionnellement flexible: -5°C...+70°C (UL: +80 °C)
Pose fixe: -40°C...+80°C
- Tension nominale
-
Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
- Tension d'essai
-
4000V
- Conducteur de protection
-
G = avec conducteur de protection (vert/jaune)
- Approbations
-
AWM Style 20234, E63634, CSA AWM I/II, A1000V 80° FT1
- Matière gaine extérieure
-
PVC
- Blindage
-
sans blindage
- Flexibilité
-
souple
- Sans halogène
-
Non
- Plage de température °C (pose fixe)
-
- Certification
-
UL/CSA
- Fabricants de moteurs
-
ÖLFLEX
- Confectionnés avec connecteur
-
Non
- Type de câbles
-
ÖLFLEX SERVO 719
- Résistance
-
UV
- Sous-catégorie câble
-
- Câbles PVC
- Câbles approuvés UL/CSA
- Câbles pour moteur
- Forme câble
-
rond
- Tarif douanier
-
8544.4900