ÖLFLEX ROBUST FD C 25G0,5

ÖLFLEX ROBUST FD C 25G0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 0026746

Spécifications

Section mm² 0,50
Nombre de conducteurs 25G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 20.30
Tension nominale 300/500V
Blindage Blindage en cuivre étamé
Construction des fils Fils à brins super souples en cuivre étamé selon CEI 60228 Cl.6
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base TPE, noir avec numéros blancs (VDE 0293)
Fils Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Spécificités Couche textile
Blindage Gaine intérieure TPE, au-dessus blindage en fils de cuivre étamés
Gaine extérieure Robuste gaine extérieure en TPE spécial sans halogène, à faible adhérence, noire (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum en utilisation:
7,5 x Ø (à des températures < 70°C)
10 x Ø (à une température max. de 105°C)
En pose fixe: 4 x Ø
Tension nominale 300/500 V
Tension d'essai 4000V
Norme approuvé ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1
VDE 0250/0285
PUR Oui
Torsadé par paire Non
300V Non
300/500V Oui
1000V Non
BUS Non
Matière gaine extérieure TPE
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Sans halogène Oui
Certification ECOLAB
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 105
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Type de câbles ÖLFLEX ROBUST FD C
Résistance
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
  • Chimique
  • Mécanique
Branche Food & Beverage
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles sans halogène
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Plage de température -40°C...+105°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?