ÖLFLEX ROBUST FD 5G0,75
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 02.09.2025
| Numéro d'article | 0026503 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 0,75 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | numéroté |
| Couleur de la gaine | noir |
| Diamètre extérieure mm | 8.60 |
| Tension nominale | 300/500V |
| Construction des fils | Fils à brins super souples en cuivre étamé selon CEI 60228 Cl.6 |
| Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base TPE, noir avec numéros blancs (VDE 0293) |
| Fils | Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt |
| Spécificités | Couche textile |
| Gaine extérieure | Robuste gaine extérieure en TPE spécial sans halogène, à faible adhérence, noire (RAL 9005) |
| Rayon de courbure minimum |
en utilisation: 7,5 x Ø (à des températures < 70°C) 10 x Ø (à une température max. de 105°C) En pose fixe: 4 x Ø |
| Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
| Tension d'essai | 4000V |
| Norme |
approuvé ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1 VDE 0250/0285 |
| PUR | Oui |
| Torsadé par paire | Non |
| 300V | Non |
| 300/500V | Oui |
| 1000V | Non |
| BUS | Non |
| Matière gaine extérieure | TPE |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
| Sans halogène | Oui |
| Certification | ECOLAB |
| Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
| Métrique | Non |
| Acier inoxydable | Non |
| Type de câbles | ÖLFLEX ROBUST FD |
| Résistances |
|
| Branche | Food & Beverage |
| Sous-catégorie câble |
|
| Forme câble | rond |
| Plage de température | -40°C...+105°C |
| Tarif douanier | 8544.4900 |