ÖLFLEX ROBUST 210 12G0,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 01.09.2025
| Numéro d'article | 0021891 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 0,50 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 12G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | numéroté |
| Couleur de la gaine | noir |
| Diamètre extérieure mm | 9.10 |
| Tension nominale | 300/500V |
| Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
| Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de PP, noir avec numéros blanc (VDE 0293) |
| Fils | Assemblage en couches |
| Gaine extérieure | Robuste gaine extérieure en TPE spécial sans halogène, flexible au froid, résistant aux UV, noire (RAL 9005) |
| Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø Pose fixe: 4 x Ø |
| Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
| Tension d'essai | 4000V |
| Norme |
approuvé ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1 VDE 0250/0285 |
| PUR | Oui |
| 300/500V | Oui |
| 1000V | Non |
| Métrique | Non |
| Acier inoxydable | Non |
| Matière gaine extérieure | TPE |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Certification | ECOLAB |
| Type de câbles | ÖLFLEX ROBUST 210 |
| Résistances |
|
| Branche | Food & Beverage |
| Sous-catégorie câble |
|
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |