ÖLFLEX ROBOT F1 7G1,5

ÖLFLEX ROBOT F1 7G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0029627

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 7G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 10.50
Construction des fils Brins extra fins, 0,14mm² - 0,5mm², en cuivre étamé, cuivre nu en dessous
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur au mélange du TPE
Fils Conducteurs (ou paires) assemblés en couches ou en torons
Spécificités Enroulement glissant PTFE
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 10 x Ø
Pose fixe: 4 x Ø
Angle de torsion max: max ±360°/m
Plage de température Occasionnellement mobile: -40°C...+80°C
En pose fixe: -50°C...+80°C
Tension nominale IEC: jusqu'à 0,34mm² 350V - 0,50-2,50mm² Uo/U 300/500V - UL/CSA: à 1,50mm² 600V - à partir de 2,50mm² 1000V
Tension d'essai jusqu'à 0,34mm²: 1500 V
0,50-1,50mm²: 2000 V
à partir de 2,50mm²: 3000 V
PUR Oui
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité torsion
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 80
Type de câbles ÖLFLEX ROBOT F1
Résistance
  • Mécanique
  • Huile
  • Non-propagateur de la flamme
  • Chimique
  • Météorologique
  • UV
Certification UL/CSA
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles de robot (en torsion)
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (64.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?