ÖLFLEX ROBOT F1 25G0,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 0029609 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 25G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 15.20 |
Construction des fils | Brins extra fins, 0,14mm² - 0,5mm², en cuivre étamé, cuivre nu en dessous |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur au mélange du TPE |
Fils | Conducteurs (ou paires) assemblés en couches ou en torons |
Spécificités | Enroulement glissant PTFE |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 10 x Ø Pose fixe: 4 x Ø |
Angle de torsion max: | max ±360°/m |
Plage de température |
Occasionnellement mobile: -40°C...+80°C En pose fixe: -50°C...+80°C |
Tension nominale | IEC: jusqu'à 0,34mm² 350V - 0,50-2,50mm² Uo/U 300/500V - UL/CSA: à 1,50mm² 600V - à partir de 2,50mm² 1000V |
Tension d'essai |
jusqu'à 0,34mm²: 1500 V 0,50-1,50mm²: 2000 V à partir de 2,50mm²: 3000 V |
PUR | Oui |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | torsion |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX ROBOT F1 |
Résistances |
|
Certification | UL/CSA |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |