ÖLFLEX ROBOT 900 DP 5x2x0,34
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0028136 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,34 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 5x2x |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 9.10 |
Tension nominale | 48V AC |
Construction des fils | Fils à brins extra fins en cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur au mélange du TPE |
Fils | Fils torsadés en couches |
Spécificités | Enroulement glissant PTFE |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø En pose fixe: 4 x Ø |
Angle de torsion max: | max ±180°/m |
Plage de température |
Occasionnellement mobile: -40°C...+80°C En pose fixe: -50°C...+80°C |
Tension nominale | 48V AC - ab 0,50mm2 U0/U: 300/500V |
Tension d'essai |
< 0,34 mm² 1500 V > 0,5 mm² 3000 V |
PUR | Oui |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | torsion |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX ROBOT 900 DP |
Résistance |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |