ÖLFLEX HEAT 700 SC 1x10
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 03.07.2025
Numéro d'article | 1232679 |
---|
Spécifications
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nickelés non poreux selon IEC 60228 Cl.5 |
---|---|
Rayon de courbure minimum | 10 x Ø |
Tension d'essai | 2000V |
Diamètre extérieure mm | 7.80 |
Sous-catégorie fils | Fils haute température |
Types de fils | ÖLFLEX HEAT 700 SC |
Matière gaine extérieure | Fibre de verre |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | en pose fixe |
sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -50°C...+700°C |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tarif douanier | 8544.4900 |