Fils de cuivre nickelés avec isolation en fibre de verre et tresse en fibre de verre

ÖLFLEX HEAT 700 SC

Plage de température : -50°C à +700°C

Les ÖLFLEX HEAT 700 SC sont des câbles à conducteurs uniques, conçus pour une installation fixe et un câblage dans des armoires de commande, moteurs et à l'intérieur des machines, éclairages et équipements, avec des températures ambiantes allant jusqu'à +700 °C. Les ÖLFLEX HEAT 700 SC protègent les circuits électriques dans des environnements d'utilisation extrêmes, tels que les hauts fourneaux, les cokeries, les raffineries de pétrole, les fonderies de verre, les usines d'aluminium et d'acier, etc.

Ils sont uniquement adaptés à une utilisation dans des environnements secs.

Ils sont sans halogène et résistants aux flammes.

Dans cette gamme nous n'avons actuellement pas d'articles dans notre assortiment.

Specifications

Tension nominale
Uo/U: 300/500V