ÖLFLEX HEAT 700 SC 1x0,22

ÖLFLEX HEAT 700 SC 1x0,22

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1232670

Spécifications

Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nickelés non poreux selon IEC 60228 Cl.5
Rayon de courbure minimum 10 x Ø
Tension d'essai 2000V
Diamètre extérieure mm 1.80
Sous-catégorie fils Fils haute température
Types de fils ÖLFLEX HEAT 700 SC
Matière gaine extérieure Fibre de verre
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -50°C...+700°C
Résistances Non-propagateur de la flamme
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (80.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?