ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3G2,5

ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3G2,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 0091337

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 3G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 7.90
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure PTFE
Blindage Tresse en cuivre
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -190
  • 260
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 260 C MC
Résistance
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?