ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G0,25

ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G0,25

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 00912023

Spécifications

Section mm² 0,25
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 3.60
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure FEP
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -100
  • 205
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 205 MC
Résistance
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?