ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G0,75
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 00469033 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 0,75 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | colorés CENELEC |
| Couleur de la gaine | noir |
| Diamètre extérieure mm | 8.50 |
| Tension nominale | 300/500V |
| Matière gaine extérieure | Silicone |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Type de câbles | ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF |
| Résistance | UV |
| Sous-catégorie câble | Câbles résistant à la chaleur |
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |