ÖLFLEX HEAT 180 GLS 6G0,75
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 0046205 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,75 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 6G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | rougebrun |
Diamètre extérieure mm | 10.40 |
Tension nominale | 300/500V |
Matière gaine extérieure | Silicone |
Blindage | armure en acier |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX HEAT 180 GLS |
Résistance | Mécanique |
Sous-catégorie câble | Câbles résistant à la chaleur |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4995 |