ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5G0,75

ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5G0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 08.11.2025
Numéro d'article 00462043

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine rougebrun
Diamètre extérieure mm 9.70
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage armure en acier
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 180
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 180 GLS
Résistance Mécanique
Sous-catégorie câble Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4995

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?