ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G2,5

ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G2,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 0046220

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 3G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine rougebrun
Diamètre extérieure mm 10.90
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage armure en acier
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 180
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 180 GLS
Résistances Mécanique
Sous-catégorie câble Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4995

Téléchargements

Vous êtes sûr de vous?