ÖLFLEX HEAT 1565 MC 2X0,75

ÖLFLEX HEAT 1565 MC 2X0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 30020809

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 2x
Identification du conducteur colorés spécial
Couleur de la gaine rouge
Diamètre extérieure mm 7.40
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure Fibre de verre
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -195
  • 1565
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 1565 MC
Sous-catégorie câble Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Résistance Non-propagateur de la flamme
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?