ÖLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 7G2,5

ÖLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 7G2,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 22.04.2026
Numéro d'article 1024337

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 7G (avec vert/jaune)
Classe d'incendie CPR B2ca
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 13.20
Tension nominale 450/750V
Matière gaine extérieure Polyolefin-Copolymer
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -55
  • 125
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 125 MC
Résistance
  • Mécanique
  • UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles résistant à la chaleur
  • Câbles sans halogène
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (66.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?