ÖLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 12G1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 1024328 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 12G (avec vert/jaune) |
Classe d'incendie CPR | B2ca |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 15.10 |
Tension nominale | 450/750V |
Matière gaine extérieure | Polyolefin-Copolymer |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX HEAT 125 MC |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |