ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 7G0,75

Nr- d'article 1024311
VE: 3000m (recommandé)
Délais de livraison sur demande

Specifications

Section mm²
0,75
Nombre de conducteurs
7G (avec vert/jaune)
Classe d'incendie CPR
Cca
Identification du conducteur
numéroté
Couleur de la gaine
noir
Diamètre extérieure mm
9.00
Tension nominale
300/500V
Matière gaine extérieure
Polyolefin-Copolymer
Blindage
sans blindage
Flexibilité
souple
Sans halogène
Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -55
  • 125
Type de câbles
ÖLFLEX HEAT 125 MC
Résistance
  • Mécanique
  • UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles résistant à la chaleur
  • Câbles sans halogène
Forme câble
rond
Tarif douanier
8544.4900