ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 4G0,5

ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 4G0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article 1024302

Spécifications

Section mm² 0,50
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Classe d'incendie CPR B2ca
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 6.90
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure Polyolefin-Copolymer
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -55
  • 125
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 125 MC
Résistances
  • Mécanique
  • UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles résistant à la chaleur
  • Câbles sans halogène
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Vous êtes sûr de vous?