ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 3G0,75
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 1024308 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 0,75 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 3G (avec vert/jaune) |
| Classe d'incendie CPR | B2ca |
| Identification du conducteur | colorés CENELEC |
| Couleur de la gaine | noir |
| Diamètre extérieure mm | 6.80 |
| Tension nominale | 300/500V |
| Matière gaine extérieure | Polyolefin-Copolymer |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Type de câbles | ÖLFLEX HEAT 125 MC |
| Résistance |
|
| Sous-catégorie câble |
|
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |