ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 2X0,5

ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 2X0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1024300

Spécifications

Section mm² 0,50
Nombre de conducteurs 2x
Classe d'incendie CPR B2ca
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 6.00
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure Polyolefin-Copolymer
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -55
  • 125
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 125 MC
Résistance
  • Mécanique
  • UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles résistant à la chaleur
  • Câbles sans halogène
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?