ÖLFLEX HEAT 125 C MC 7X1,5 (bk cores)

ÖLFLEX HEAT 125 C MC 7X1,5 (bk cores)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1024488

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 7x
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 12.00
Tension nominale 450/750V
Matière gaine extérieure Polyolefin-Copolymer
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -55
  • 125
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 125 C MC
Résistance
  • Mécanique
  • UV
Sous-catégorie câble Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?