ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4X1,5 (bk cores)
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | 1024487 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 1,50 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 4x |
| Identification du conducteur | numéroté |
| Couleur de la gaine | noir |
| Diamètre extérieure mm | 10.00 |
| Tension nominale | 450/750V |
| Matière gaine extérieure | Polyolefin-Copolymer |
| Blindage | Blindage en cuivre étamé |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Type de câbles | ÖLFLEX HEAT 125 C MC |
| Résistance |
|
| Sous-catégorie câble | Câbles résistant à la chaleur |
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |