ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4G0,75

ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4G0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article 1024409

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 8.40
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure Polyolefin-Copolymer
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -55
  • 125
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 125 C MC
Résistances
  • Mécanique
  • UV
Sous-catégorie câble Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Vous êtes sûr de vous?