ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3X1 (bk cores)
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1024485 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 3x |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 8.00 |
Tension nominale | 450/750V |
Matière gaine extérieure | Polyolefin-Copolymer |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX HEAT 125 C MC |
Résistance |
|
Sous-catégorie câble | Câbles résistant à la chaleur |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |