ÖLFLEX FD 891 CY 12G0,75

ÖLFLEX FD 891 CY 12G0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1027112

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 12G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 13.80
Tension nominale UL 600V
Blindage Blindage en cuivre étamé
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 70
Certification UL/CSA
Type de câbles ÖLFLEX FD 891 CY
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Acides
  • Lyes
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Tension nominale 300/500 V
Plage de température -5°C...+70°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?