ÖLFLEX FD 891 5G1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 1026130 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 1,00 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | numéroté |
| Couleur de la gaine | noir |
| Diamètre extérieure mm | 8.80 |
| Tension nominale | UL 600V |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
| Sans halogène | Non |
| Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Certification | UL/CSA |
| Type de câbles | ÖLFLEX FD 891 |
| Résistance |
|
| Sous-catégorie câble |
|
| Forme câble | rond |
| Tension nominale | 300/500 V |
| Plage de température | -5°C...+70°C |
| Tarif douanier | 8544.4900 |