ÖLFLEX FD 891 4G35
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1026644 |
---|
Spécifications
Section mm² | 35,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 31.10 |
Tension nominale | UL 600V |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Certification | UL/CSA |
Type de câbles | ÖLFLEX FD 891 |
Résistance |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tension nominale | 300/500 V |
Plage de température | -5°C...+70°C |
Tarif douanier | 8544.4900 |