{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Aller au contenu principal
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Login
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Home
Assortiment
Câbles
Sélecteur de câbles
ÖLFLEX FD 891
ÖLFLEX FD 891 3G1,5
ÖLFLEX FD 891 3G1,5
Nr- d'article
1026303
prochainement disponible 11.06.2026
Téléchargement
Toutes les dimensions
Specifications
Alternative
Specifications
Section mm²
1,50
Nombre de conducteurs
3G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur
numéroté
Couleur de la gaine
noir
Diamètre extérieure mm
7.70
Tension nominale
UL 600V
Matière gaine extérieure
PVC
Blindage
sans blindage
Flexibilité
extra-souple / pour chaînes
Sans halogène
Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
-5
70
Plage de température °C (pose fixe)
-40
70
Certification
UL/CSA
Type de câbles
ÖLFLEX FD 891
Résistance
Non-propagateur de la flamme
UV
Huile
Acides
Lyes
Sous-catégorie câble
Câbles PVC
Câbles approuvés UL/CSA
Câbles extra-souples
Forme câble
rond
Tension nominale
300/500 V
Tarif douanier
8544.4900
Télécharger
Fiche technique
78.4 Kio
Alternative
VOLLFLEX ULTRA PUR 3G1,50
sure demande
Nr- d'article
0106550307
prochainement disponible 11.06.2026
Oui
Non