ÖLFLEX FD 891 34G1,5

ÖLFLEX FD 891 34G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1026334

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 34G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 23.60
Tension nominale UL 600V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 70
Certification UL/CSA
Type de câbles ÖLFLEX FD 891
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Acides
  • Lyes
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Tension nominale 300/500 V
Plage de température -5°C...+70°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?