ÖLFLEX CRANE PUR 4G1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0045207 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | jaune |
Diamètre extérieure mm | 10.90 |
Tension nominale | 0,6/1kV |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Sans halogène | Oui |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Application (technique de convoyage) | Câble grue |
Type de câbles | ÖLFLEX CRANE PUR |
Résistance |
|
Branche | Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats) |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |