ÖLFLEX CRANE PUR 30G1,5

ÖLFLEX CRANE PUR 30G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 0045215

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 30G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine jaune
Diamètre extérieure mm 28.90
Tension nominale 0,6/1kV
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Sans halogène Oui
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 80
Application (technique de convoyage) Câble grue
Type de câbles ÖLFLEX CRANE PUR
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Branche Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats)
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles en caoutchouc
  • Câbles grue, câbles ascenseur, câbles méplat (technique de convoyage)
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?