ÖLFLEX CRANE F 12G2,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0041051 |
---|
Spécifications
Section mm² | 2,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 12G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 8.00 |
Tension nominale | 300/500V |
Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Application (technique de convoyage) | Câble meplât |
Type de câbles | ÖLFLEX CRANE F |
Résistance | UV |
Branche | Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats) |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | plat |
Tarif douanier | 8544.4900 |