ÖLFLEX CRANE CF 4G2,5

ÖLFLEX CRANE CF 4G2,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0041078

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 7.50
Tension nominale 300/500V
Blindage Film plastique, tresse en cuivre étamé
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage Film plastique, tresse en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 90
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 90
Application (technique de convoyage) Câble meplât
Type de câbles ÖLFLEX CRANE CF
Résistances UV
Branche Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats)
Sous-catégorie câble
  • Câbles en caoutchouc
  • Câbles grue, câbles ascenseur, câbles méplat (technique de convoyage)
Forme câble plat
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (63.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?