ÖLFLEX CRANE 7G1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 0039061 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 1,50 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 7G (avec vert/jaune) |
| Couleur de la gaine | noir |
| Diamètre extérieure mm | 14.00 |
| Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
| Sans halogène | Non |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
| Application (technique de convoyage) | Câble grue |
| Type de câbles | ÖLFLEX CRANE |
| Résistances | UV |
| Branche | Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats) |
| Sous-catégorie câble |
|
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |