ÖLFLEX CONTROL TM 4G16
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 17.01.2026
| Numéro d'article | 280604 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 16,00 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | numéroté |
| Couleur de la gaine | gris |
| Diamètre extérieure mm | 22.50 |
| Tension nominale | UL 600V |
| Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
| Isolation des conducteurs | Isolant: PVC avec gaine nylon (revêtement PA) |
| Fils | Fils torsadés en couches |
| Gaine extérieure | Gaine extérieure en mélange spécial de polymère thermoplastique, grise |
| Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement flexible: 15 x Ø En pose fixe: 5 x Ø |
| Plage de température |
Occasionellement mobile: -25°C...+90°C (AWM +105°C) En pose fixe: -40°C...+90°C (AWM +105°C) |
| Tension nominale | UL/CSA: 600V (TC, MTW, CIC) - WTTC: 1000V - UL AWM: 600V - CSA AWM: 1000V |
| Tension d'essai | 2000V |
| Approbations | UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas) |
| NFPA 79 | Oui |
| Torsadé par paire | Non |
| 300V | Non |
| Matière gaine extérieure | Polymer |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | torsion |
| Sans halogène | Non |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
| Certification | UL/CSA |
| Type de câbles | ÖLFLEX CONTROL TM |
| Résistance |
|
| Sous-catégorie câble |
|
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |