ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G4
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 1312505 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 4,00 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | numéroté |
| Diamètre extérieure mm | 12.10 |
| Couleur de la gaine | gris |
| Tension nominale | 300/500V |
| Matière gaine extérieure | PUR |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Non |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Type de câbles | ÖLFLEX 400 P |
| Résistance |
|
| Sous-catégorie câble | Câbles PUR |
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |