ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G2,5

ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G2,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1312404

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Diamètre extérieure mm 8.90
Couleur de la gaine gris
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Type de câbles ÖLFLEX 400 P
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble Câbles PUR
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?