ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12G1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 1123423 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 1,50 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 12G (avec vert/jaune) |
| Classe d'incendie CPR | Dca |
| Identification du conducteur | numéroté |
| Couleur de la gaine | noir |
| Diamètre extérieure mm | 16.10 |
| Tension nominale | 0,6/1kV |
| Forme câble | rond |
| Type de câbles | ÖLFLEX 130 H BK 0.6/1kV |
| Matière gaine extérieure | sans halogène |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Tension nominale | Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V |
| Plage de température | -25°C...+70°C / -40°C...+80°C |
| Certification | UL/CSA |
| Approbations | UL AWM (recognized) Style 21156 (Aussenmantel) mit max. Leitertemperatur nach UL von +75°C |
| Résistances | UV |
| Sous-catégorie câble |
|
| Tarif douanier | 8544.4900 |