ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 4G10
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1123550 |
---|
Spécifications
Section mm² | 10,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 17.90 |
Tension nominale | 0,6/1kV |
Classe d'incendie CPR | Eca |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | sans halogène |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène noir (RAL 9005) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø En pose fixe: 4 x Ø |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V |
Tension d'essai | 4000V |
PUR | Non |
300/500V | Non |
1000V | Non |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Certification | CPR |
Type de câbles | ÖLFLEX 128 H BK 0.6/1kV |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble | Câbles sans halogène |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |