ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 12G1,5

ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 12G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1123533

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 12G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 15.10
Tension nominale 0,6/1kV
Classe d'incendie CPR Eca
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs sans halogène
Gaine extérieure Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène noir (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 15 x Ø
En pose fixe: 4 x Ø
Tension nominale Uo/U: 600/1000V
Tension d'essai 4000V
PUR Non
300/500V Non
1000V Non
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Certification CPR
Type de câbles ÖLFLEX 128 H BK 0.6/1kV
Résistances
  • UV
  • Non-propagateur de la flamme
Sous-catégorie câble Câbles sans halogène
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (68.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?