ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 5G1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1123560 |
---|
Spécifications
Classe d'incendie CPR | Eca |
---|---|
Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Section mm² | 1,00 |
Tension nominale | 0,6/1kV |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 10.00 |
Forme câble | rond |
Type de câbles | ÖLFLEX 128 CH BK 0.6/1kV |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | Tresse en cuivre |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Oui |
Certification | CPR |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble | Câbles sans halogène |