ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 4G1,5

ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 4G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1123567

Spécifications

Classe d'incendie CPR Eca
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Section mm² 1,50
Tension nominale 0,6/1kV
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 10.40
Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX 128 CH BK 0.6/1kV
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage Tresse en cuivre
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Certification CPR
Résistances
  • UV
  • Non-propagateur de la flamme
Sous-catégorie câble Câbles sans halogène

Téléchargements

Fiche technique (70.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?